17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

鉄ヤスリ

鉄ヤスリ
  • 鉄ヤスリ
通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円
通常出荷日:6日目

【特長】・強力型ヤスリ機アタークA-32・AC-32及び、精密型ヤスリ機ハンドワーカーHCT-30Y1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

トラスココード

最小発注数量
角
852-8801
1個
丸
852-8802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271円
( 1,398円 )
6日目
1,271円
( 1,398円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型ヤスリ機アタークA-32・AC-32及び、精密型ヤスリ機ハンドワーカーHCT-30Y1用の鉄ヤスリです。
【用途】
・ヤスリ掛け・バリ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ヤスリ
ヤスリ 平
ヤスリ 丸
鉄工ヤスリ 平
鉄工用ヤスリ
ヤスリ 角
メーカー東京オートマックニコルソンニコルソンツボサンPFERDニコルソン
通常価格1,271円3,321円 -2,556円 -3,640円 -1,835円 -2,779円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
重量(g)11-----
軸径(mm)4-----
材質鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト