ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia 用箋挟 A3-S

sedia 用箋挟 A3-S Y-77-00
  • sedia 用箋挟 A3-S
通常単価(税別)
1,121円
税込単価
1,233円
通常出荷日:6日目

【特長】・再生紙を使用した丈夫なクロス貼りの用箋挟です。・再生紙を使用した環境対応商品です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

Y-77-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-77-00の仕様・寸法情報

JANコード
4974214120952
質量(g)
430.000
トラスココード
133-4518
材質1
表貼り:再生紙●中芯・裏貼り:再生紙●表装:上質クロス貼り・角金付

型番リスト

表示件数
型番
Y-77-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121円
( 1,233円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙を使用した丈夫なクロス貼りの用箋挟です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
【用途】
・規格:A3-S
・サイズ:縦330×横450mm
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・用箋挟A3-S
・JANコード:4974214120952
・質量:430g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 用箋挟<S型> A3-Sの型番Y-77-00のページです。 型番Y-77-00に関する仕様情報を記載しております。</S型>
sedia 用箋挟 A3-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 用箋挟 A3-S
sedia 用箋挟 A3-E
sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-S
セマック ドキュメントスタンド ポストカード ホワイト
サインスタンド両面用2L縦
サインスタンド片面用
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,121円1,121円1,081円996円680円 -567円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード4974214120952497421412096949742141551694974214154568--
質量(g)430.000430.000185.000138.000--
トラスココード133-4518133-4513132-3383133-1301--
材質1表貼り:再生紙●中芯・裏貼り:再生紙●表装:上質クロス貼り・角金付表貼り:再生紙●中芯・裏貼り:再生紙●表装:上質クロス貼り・角金付ポケット:PPポケット:PP●糸:ナイロン●インデックス:紙アクリル樹脂アクリル樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました