ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・再生紙を使用した丈夫なクロス貼りの用箋挟です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
【用途】
・規格:A4-E
・サイズ:縦330×横230mm
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・用箋挟
・JANコード:4974214203518
・質量:240g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

クラウン
目玉クリップ ジャイアント
4通常価格(税別):563円

オート
オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
4通常価格(税別):555円

クラウン
ダブルクリップ 小小 10個入
0通常価格(税別):435円

プラス
マグネットクリップホールド サイズM
0通常価格(税別):746円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円