ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・再生紙を使用した環境対応のカラフルな用箋挟です。
・鮮やかなレザーペーパーの4色展開です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
・吊り下げられるよう、フックが付いています。
・傷みを防ぐ角金付です。
【用途】
・規格:A4-S
・サイズ:縦230×横330mm
・カラー:イエロー
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・カラー用箋挟A4-Sイエロー
・JANコード:4974214132139
・質量:240g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付



セキセイ
sedia 名刺ホルダー補充用ポケット タテ入れ A4-S
【特長】名刺ホルダー補充用ポケットです。カラーインデックス付です。縦入れポケットと横入れポケットを同じファイルにとじることも可能です。NPX-18とNPX-20のポケットの仕上りサイズは同じです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,830円

友屋
ポップクリップ
0通常価格(税別):2,142円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~