ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・再生紙を使用した環境対応のカラフルな用箋挟です。
・鮮やかなレザーペーパーの4色展開です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
・吊り下げられるよう、フックが付いています。
・傷みを防ぐ角金付です。
【用途】
・規格:A4-S
・サイズ:縦230×横330mm
・カラー:レッド
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・カラー用箋挟A4-Sレッド
・JANコード:4974214132115
・質量:240g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
ステンレス目玉クリップ 大 1個入
5通常価格(税別):607円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 中 10個入
0通常価格(税別):3,321円

クラウン
目玉クリップ パック入 大 3個
0通常価格(税別):537円

サンケーキコム
サンケー マグネットクリップ L
0通常価格(税別):840円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円