ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia カラー用箋挟 A4-S ブルー

sedia カラー用箋挟 A4-S ブルー Y-55C-10
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円
通常出荷日:4日目

【特長】・再生紙を使用した環境対応のカラフルな用箋挟です。・鮮やかなレザーペーパーの4色展開です。・再...

詳細を確認

型番:

Y-55C-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-55C-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
Y-55C-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732円
( 805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙を使用した環境対応のカラフルな用箋挟です。
・鮮やかなレザーペーパーの4色展開です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
・吊り下げられるよう、フックが付いています。
・傷みを防ぐ角金付です。
【用途】
・規格:A4-S
・サイズ:縦230×横330mm
・カラー:ブルー
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・カラー用箋挟A4-Sブルー
・JANコード:4974214132108
・質量:240g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia カラー用箋挟 A4-S ブルーの型番Y-55C-10のページです。 型番Y-55C-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia カラー用箋挟 A4-S ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia カラー用箋挟 A4-S ブルー
sedia カラー用箋挟 A4-S レッド
sedia カラー用箋挟 A4-S イエロー
sedia 用箋挟 A4-S
sedia 用箋挟 A3-S
sedia 用箋挟 A4-E
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格732円732円732円838円1,121円838円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました