ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・再生紙を使用した丈夫なクロス貼りの用箋挟です。
・再生紙を使用した環境対応商品です。
【用途】
・規格:A4-S
・サイズ:縦230×横330mm
・収容枚数:50枚
【商品仕様】
・用箋挟A4-S
・JANコード:4974214203501
・質量:240g
【材質/仕上】
・表貼り:再生紙
・中芯・裏貼り:再生紙
・表装:上質クロス貼り・角金付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,830円

友屋
ポップクリップ
0通常価格(税別):2,142円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~