17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品用Y型コンテナ Y-2

食品用Y型コンテナ

通常単価(税別)
3,3393,188
税込単価
3,6733,507
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

食品配送に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ねることもでき、通気...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    Y-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    Y-2【特長】
    ・食品配送用コンテナです。

    【商品仕様】
    ・容量(L):19
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:482×422×123
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:443×383×109
    ・JANコード:4901860091053
    ・質量:1.14kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    Y-2の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・食品配送用コンテナです。・容量(L):19・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:482×422×123・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:443×383×109
    仕様2
    ・JANコード:4901860091053・質量:1.14kg・ポリプロピレン(PP)・アイボリー

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Y-2

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・食品配送用コンテナです。・容量(L):19・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:482×422×123・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:443×383×109
    ・JANコード:4901860091053・質量:1.14kg・ポリプロピレン(PP)・アイボリー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,3393,188
    ( 3,507 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    食品配送に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ねることもでき、通気性も高くなっています。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    食品用Y型コンテナの型番Y-2のページです。 型番Y-2に関する仕様情報を記載しております。
    食品用Y型コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用Y型コンテナ
    食品配送用コンテナ
    食品コンテナ アイボリー
    和洋菓子用コンテナ クリーム
    メッシュコンテナ ST型・FS型
    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型岐阜プラスチック工業SUGICO
    通常価格3,3391,681 -5,3252,425 -1,400 -20,297
    通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト