17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト T型 TXレンチ

通常単価(税別)
1,307
税込単価
1,438
通常出荷日:11日目

【特長】・“人の手に限りなくフィットすること”をコンセプトに開発された持つ人のステイタスまでくすぐる新...

詳細を確認

    型番:

    XT-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    XT-20の仕様・寸法情報

    全長(L寸法)(mm)
    114
    呼び
    T20
    JANコード
    4984798203200
    トラスココード
    811-6539
    質量(g)
    35.000
    材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    軸長(mm)
    87
    全幅(mm)
    87
    材質2
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XT-20

    全長(L寸法)

    (mm)

    呼び

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    軸長(mm)

    全幅(mm)

    材質2

    最小発注数量
    114
    T20
    4984798203200
    811-6539
    35.000
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    87
    87
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,307
    ( 1,438 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・“人の手に限りなくフィットすること”をコンセプトに開発された持つ人のステイタスまでくすぐる新デザイン商品です。(スベリ止めのスリット、穴あきによる軽量化など)
    ・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
    ・米アキュメント社正式ライセンス品のトルクスです。
    【用途】
    ・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エイト T型 TXレンチの型番XT-20のページです。 型番XT-20に関する仕様情報を記載しております。
    エイト T型 TXレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エイト T型 TXレンチ
    [Torx]T型レンチ
    フラッグ型TXレンチ
    T型トルクスLハンドルレンチ
    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ
    E型トルクスソケット 4TX
    メーカーエイトエスコエイトKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONE
    通常価格1,3071,950 -617 -1,510 -1,7861,200 -
    通常出荷日11日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト