ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式 XS201218F
  • ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式

ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式

通常単価(税別)
1,562,025円
税込単価
1,718,228円
通常出荷日:19日目

【特長】・能力600~2000kgの電動ネジ式リフトです。・剛性・耐久性に優れ、35万回の耐久テストに...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    2000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 昇降方式
    電動ネジ駆動式
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番:

XS201218F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XS201218Fの仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
2000
質量(g)
705000.0
トラスココード
131-4108
材質1
本体:スチール
昇降方式
電動ネジ駆動式
ストローク(mm)
1000
昇/降時間50Hz(秒)
32
昇/降時間60Hz(秒)
27
テーブル高さ(mm)
300~1300
テーブル寸法(mm)幅×長さ
1200×1800
電源(V)
三相200

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ストローク(mm)

  • 昇/降時間50Hz(秒)

  • 昇/降時間60Hz(秒)

  • テーブル高さ(mm)

  • テーブル寸法(mm)幅×長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XS201218F

質量(g)

トラスココード

ストローク

(mm)

昇/降時間50Hz

(秒)

昇/降時間60Hz

(秒)

テーブル高さ(mm)

テーブル寸法(mm)幅×長さ

最小発注数量
705000.0
131-4108
1000
32
27
300~1300
1200×1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562,025円
( 1,718,228円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・能力600~2000kgの電動ネジ式リフトです。
・剛性・耐久性に優れ、35万回の耐久テストにも合格しています。
・横揺れの少ない構造です。
・電動ネジなので、自然降下・油もれがありません。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式の型番XS201218Fのページです。 型番XS201218Fに関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
A
耐久テスト回数35万回です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ
ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式
ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格1,562,025円829,967円 -1,407,595円 -769,217円 -458,720円609,002円
通常出荷日19日目8日目19日目8日目〜11日目〜8日目
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)20001200200012002000600
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
昇降方式電動ネジ駆動式電動ネジ駆動式電動ネジ駆動式電動ネジ駆動式油圧駆動式電動ネジ駆動式
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました