ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~

【商品仕様】
・テープ幅(mm):9
・テープ色:透明
・テープ長さ(m):8
・文字色:金
・文字色:金
・透明に黒文字テープ
・エコマーク認定品
・JANコード:4971850123538
・トラスココード:803-6710
・質量:28g

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,041円

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
4通常価格(税別):4,444円

アズワン
テプラ専用テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,927円~

カシオ計算機
ネームランドテープ 18mm 白 5巻入
0通常価格(税別):6,893円

キングジム
テプラPROテープ マット
0通常価格(税別):1,334円~