ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~


トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
4通常価格(税別):4,444円

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,175円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~