ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カシオ カシオ ネームランド用蛍光赤色テープに黒文字18mm

カシオ カシオ ネームランド用蛍光赤色テープに黒文字18mm XR-18FRD
通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:10日目

【特長】・蛍光色で目立ちます。【用途】・ネームランド専用テープカートリッジ。【商品仕様】・テープ幅(m...

詳細を確認

型番:

XR-18FRD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XR-18FRDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XR-18FRD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色で目立ちます。
【用途】
・ネームランド専用テープカートリッジ。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:蛍光赤
・テープ長さ(m):5.5
・黒文字
・JANコード:4971850123385
・トラスココード:803-6685
・質量:47g

商品担当おすすめ

  • ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ 画像

    カシオ計算機

    ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ

    【特長】カラー・サイズが豊富なスタンダードテープ。再生材を利用したカートリッジ&パッケージ。廃棄物削減の実現のため、使用済みのテープカートリッジを回収、分解・分別し再資源化するシステムを確立。

  • ラベルライター ネームランド用交換テープ 画像

    カシオ計算機

    ラベルライター ネームランド用交換テープ

    【特長】多彩なカラーと豊富なサイズネームランドテープカートリッジ

  • ネームランド ビズ 画像

    カシオ計算機

    ネームランド ビズ

    【特長】印字速度は従来の2倍になり、効率アップに役立つ。ATOK搭載でパネルに手書きした文字を漢字変換可能。便利な収納ケース付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カシオ カシオ ネームランド用蛍光赤色テープに黒文字18mmの型番XR-18FRDのページです。 型番XR-18FRDに関する仕様情報を記載しております。
カシオ カシオ ネームランド用蛍光赤色テープに黒文字18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ カシオ ネームランド用蛍光赤色テープに黒文字18mm
カシオ カシオ ネームランド用蛍光緑色テープに黒文字18mm
カシオ カシオ ネームランド用蛍光黄色テープに黒文字18mm
カシオ カシオ ネームランド用蛍光黄色テープに黒文字9mm
カシオ カシオ ネームランド用蛍光ピンク色テープに黒文字9mm
カシオ カシオ ネームランド用蛍光緑色テープに黒文字9mm
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,5581,5581,5581,2521,2521,252
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました