ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ESD竹ピンセット P-863-150
ホーザン
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm【1~20個入り】
通常価格(税別):1,588円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・蛍光色で目立ちます。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:蛍光ピンク
・テープ長さ(m):5.5
・黒文字
・JANコード:4971850123378
・トラスココード:803-6684
・質量:47g

カシオ計算機
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ

カシオ計算機
ネームランドテープ 12mm 蛍光緑

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円

エーワン
ラベルシール(プリンタ兼用)
0通常価格(税別):1,242円

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,175円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
5通常価格(税別):6,552円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
4.3通常価格(税別):1,328円