ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字18mm

カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字18mm XR18ABK
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:4日目

【特長】・各色そろったスタンダードテープです。【商品仕様】・テープ幅(mm):18・テープ色:黒・テー...

詳細を確認

型番:

XR18ABK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR18ABKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XR18ABK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各色そろったスタンダードテープです。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:黒
・テープ長さ(m):8
・白文字
・JANコード:4971850128298
・トラスココード:803-6677
・質量:47g

商品担当おすすめ

  • ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ 画像

    カシオ計算機

    ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ

    【特長】カラー・サイズが豊富なスタンダードテープ。再生材を利用したカートリッジ&パッケージ。廃棄物削減の実現のため、使用済みのテープカートリッジを回収、分解・分別し再資源化するシステムを確立。

  • ラベルライター ネームランド用交換テープ 画像

    カシオ計算機

    ラベルライター ネームランド用交換テープ

    【特長】多彩なカラーと豊富なサイズネームランドテープカートリッジ

  • ネームランド ビズ 画像

    カシオ計算機

    ネームランド ビズ

    【特長】印字速度は従来の2倍になり、効率アップに役立つ。ATOK搭載でパネルに手書きした文字を漢字変換可能。便利な収納ケース付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字18mmの型番XR18ABKのページです。 型番XR18ABKに関する仕様情報を記載しております。
カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字18mm
カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字12mm
カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字9mm
カシオ カシオ ネームランド用黒テープに白文字24mm
カシオ カシオ ネームランド用透明テープに白文字18mm
カシオ カシオ ネームランド用透明テープに白文字9mm
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,558円1,252円1,252円1,558円1,558円1,252円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました