ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カシオ ネームランドテープ 布転写

カシオ ネームランドテープ 布転写 XR-118BU
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:10日目

【特長】・アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写できます。【商品仕様】・テープ幅(mm):18・...

詳細を確認

型番:

XR-118BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-118BUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XR-118BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写できます。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ長さ(m):5
・文字色:青
・文字色:青
・エコマーク認定品
・JANコード:4971850123996
・トラスココード:803-6671
・質量:47g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カシオ ネームランドテープ 布転写の型番XR-118BUのページです。 型番XR-118BUに関する仕様情報を記載しております。
カシオ ネームランドテープ 布転写のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ ネームランドテープ 布転写
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)
カシオ ネームランドテープ
カシオ ネームランドテープ
カシオ ネームランドテープ
カシオ ネームランドテープ
メーカーカシオ計算機エスコカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,558円2,106円1,558円1,252円1,252円1,252円
通常出荷日10日目3日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました