17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4547328440485
837-2208
10個
4547328440447
837-2210
10個
4547328440430
837-2212
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,004円
( 3,304円 )
4日目
3,004円
( 3,304円 )
4日目
3,004円
( 3,304円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ~チタン加工に高精度・高能率加工の多機能工具「エアロチッパーALX形」用チップです
【用途】
・「エアロチッパーALX形」用チップ
・チタン用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパー チップ JC5118のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロチッパー チップ JC5118
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
TA-EZドリル チップ JC8050
スーパーダイメイト用チップ FZ05
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
フィニッシュジェットミル用チップ SDHW
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格3,004円1,906円 -10,439円 -1,091円 -2,462円3,940円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
被削材ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-
材種JC5118FZ05JC8050FZ05JC8015-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト