17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

XOGT160502PDFR-FZ05
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XOGT160502PDFR-FZ05の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XOGT160502PDFR-FZ05
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304円
( 2,534円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機関連のアルミ~チタン加工に最適です。
・高精度・高能率加工の多機能工具『エアロチッパー』用チップです。
・高精度な3次元ブレーカ形状のチップにより切削抵抗を低減でき、高能率加工が可能です。
・肩削りや溝削りだけでなく、ランピングやヘリカルなど多機能な加工が可能です。
【用途】
・被削材:アルミニウム合金
【商品仕様】
・「エアロチッパー」用チップ
・JANコード:4547328450088
・トラスココード:828-0401
・質量:97.3g
【材質/仕上】
・超硬合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイジェット エアロチッパー用チップ FZ05の型番XOGT160502PDFR-FZ05のページです。 型番XOGT160502PDFR-FZ05に関する仕様情報を記載しております。
ダイジェット エアロチッパー用チップ FZ05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイジェット エアロチッパー用チップ FZ05
スーパーダイメイト用チップ FZ05
エアロチッパー チップ JC5118
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
ダイジェット QMミル チップ JC8050
ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格2,304円1,091円 -3,004円1,906円 -1,344円2,259円
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました