17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネガヘプタ チップ

通常単価(税別)
2,0582,411
税込単価
2,2642,652
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高能率加工用カッタ「ネガヘプタNHP形」用チップです・7角形・両面使いの14コーナ仕様です(...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    N(0°)
  • 厚さ (mm)
    6.5
  • コーナ半径(r) (mm)
    1
  • 溝・穴形状記号
    U
  • 切れ刃
    丸ホーニング
  • 寸法/IC (mm)
    17.5
  • 主切れ刃切込み角
    45°
  • 材質
    PVDコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材種

  • 勝手

  • 精度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種

勝手

精度

最小発注数量
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
2
DH103
なし
H
10個
鋳鉄
14
DH111
なし
M
10個
鋼 / 鋳鉄
14
JC5118
なし
M
10個
鋼 / 鋳鉄
14
JC5118
M
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
14
JC8050
M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,411
( 2,652 )
1日目
2,058
( 2,264 )
1日目
2,058
( 2,264 )
1日目
2,357
( 2,593 )
4日目
2,357
( 2,593 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率加工用カッタ「ネガヘプタNHP形」用チップです
・7角形・両面使いの14コーナ仕様です(XNHU0806AEN-W除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネガヘプタ チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネガヘプタ チップ
ミーリングチップ
フライスカッター用チップ
チップ YPHW
タンガロイ TACチップ
ミニタングスロット チップ
メーカーダイジェット京セラミスミダイジェットタンガロイイスカル
通常価格2,058-684 -480 -9981,4221,381
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目1日目2日目〜
形状(型番頭文字)その他-T(正三角形)--L(長方形)
逃げ角N(0°)----N(0°)
厚さ(mm)6.5-----
コーナ半径(r)(mm)1-----
溝・穴形状記号U-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト