ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ XビットSDSプラス10.5

スエカゲ XビットSDSプラス10.5 XB105
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:6日目

【特長】・新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。・デッキプレート+コンクリートが一気に貫...

詳細を確認

型番:

XB105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XB105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XB105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。
・デッキプレート+コンクリートが一気に貫通可能です。
・耐久性の向上しています。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートなどの穴あけに。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.5
・全長(mm):166
・有効長(mm):100
・シャンク:SDSプラス
・シャンク:SDSプラス
・JANコード:4989530701303
・トラスココード:774-8337
・質量:79g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ

商品担当おすすめ

  • スエカゲ XビットSDSプラス16mm 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ XビットSDSプラス16mm

    【特長】新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。デッキプレート+コンクリートが一気に貫通可能です。耐久性が向上しています。

  • スエカゲ XビットSDSプラス8.5mm 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ XビットSDSプラス8.5mm

    【特長】新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。デッキプレート+コンクリートが一気に貫通可能です。耐久性の向上しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ XビットSDSプラス10.5の型番XB105のページです。 型番XB105に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ XビットSDSプラス10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ XビットSDSプラス10.5
スエカゲ XビットSDSプラス10.0
スエカゲ XビットSDSプラス16.5
スエカゲ XビットSDSプラス14.5
スエカゲ XビットSDSプラス14.5
スエカゲ XビットSDSプラス8.5mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,912円1,912円2,741円4,374円2,358円1,481円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました