17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ 真空ポンプ8CFM Eco WV280

アサダ 真空ポンプ8CFM Eco

通常単価(税別)
65,099円
税込単価
71,609円
通常出荷日:1日目

【特長】・新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。・電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防...

詳細を確認

    型番:

    WV280
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    WV280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WV280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,099円
    ( 71,609円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。
    ・電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。
    ・2ステージロータリーポンプで高真空です。
    ・オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。
    ・モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
    【用途】
    ・カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
    【商品仕様】
    ・排気速度(L/min)50/60Hz:198/226
    ・幅(mm):395
    ・奥行(mm):145
    ・高さ(mm):302
    ・消費電力(W)(50/60Hz):350/300
    ・騒音値(dB):61
    ・電源(V):
    ・電源:AC100V(50/60Hz)
    ・高真空2ステージ
    ・電磁式オイル逆流防止付
    ・真空度(Pa abs.):3.0(25ミクロン)
    ・ポンプスピード(min[[の-1乗]]):2880(50Hz)/3440(60Hz)
    ・吸入ポート:1/4・5/16(フレアオス)
    ・JANコード:4991756280999
    ・トラスココード:829-1473
    ・質量:17kg
    【材質/仕上】
    ・アルミ
    ・鋼材
    ・樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・真空ポンプオイル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ 真空ポンプ8CFM Ecoの型番WV280のページです。 型番WV280に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 真空ポンプ8CFM Ecoのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 真空ポンプ8CFM Eco
    充電式真空ポンプ 1.5CFM
    真空ポンプケース
    アサダ 真空シングルマニホールド
    タスコ 高性能ツーステージ真空ポンプ
    BBK 真空ポンプオイル 1L
    メーカーアサダアサダタスコアサダタスコ文化貿易工業
    通常価格65,099円32,398円19,854円17,048円167,819円4,087円
    通常出荷日1日目4日目4日目6日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました