ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
増段用棚板セット
エスコ
通常価格(税別):3,779円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。
・2枚使用で全面棚板になります。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:グリーン
・均等耐荷重:25kg
・適合天板サイズ(mm):W1500×D600
・トラスココード:132-1344
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

サカエ
軽量作業台KHタイプ
4.5通常価格(税別):30,815円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

トラスコ中山
キャスターフリー作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):44,493円~