ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
瑞穂化成工業 扁平缶広口ゲージ管 |
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
【特長】
・遊離残留塩素とpHを簡単に測定できる携帯キットです。
・遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。
・コンパクトな携帯用なので、いつでもどこでも測定できます。
【用途】
・簡易水道・プール・食品工場・浴場などの残留塩素・pH測定に。
【商品仕様】
・セット内容:テスター本体、DPD分包試薬(100回分)、BTB試薬(約30回分)、ソフトケース、取扱説明書
・トラスココード:838-3053
・質量:1kg
【材質/仕上】
・本体:ポリカーボネート

柴田科学
DPD法残留塩素測定器

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP
5通常価格(税別):20,667円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円