17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロマート Wサスペンション スタンダード WSSTSM

プロマート Wサスペンション スタンダード

通常単価(税別)
1,461
税込単価
1,607
通常出荷日:4日目

【特長】・カールコードタイプの中心に特殊樹脂を通すことにより絡まない安全コードです。・幅広く使用できる...

詳細を確認
  • JANコード
    4954771151101
  • トラスココード
    810-9819
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    コード:PU
  • 材質2
    ワイヤー:鉄

ご注意

  • 本製品は工具の落下防止に使用するコードです。 用途以外での使用はケガや事故の原因になりますので使用しないでください。 安全の確保のため、指定重量を超える工具に接続しないでください。 刃物などの鋭利な物や高熱を発するものには近づけないでください。 絶対に分解しないでください。 使用時に本体に損傷が無いか確認してください。 万が一、破損を発見した場合は使用を中止してください。

型番:

WSSTSM
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSSTSMの仕様・寸法情報

JANコード
4954771151101
トラスココード
810-9819
質量(g)
140.000
材質1
コード:PU
材質2
ワイヤー:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSSTSM
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カールコードタイプの中心に特殊樹脂を通すことにより絡まない安全コードです。
・幅広く使用できる耐荷重2kgタイプです。
【用途】
・落下防止安全ロープに。
【商品仕様】
・自然長:640mm
・最大伸長:2000mm
・φ3.0mm
・JANコード:4954771151101
・トラスココード:810-9819
・質量:140g
【材質/仕上】
・コード:PU
・ワイヤー:鉄

ご注意

  • 本製品は工具の落下防止に使用するコードです。 用途以外での使用はケガや事故の原因になりますので使用しないでください。 安全の確保のため、指定重量を超える工具に接続しないでください。 刃物などの鋭利な物や高熱を発するものには近づけないでください。 絶対に分解しないでください。 使用時に本体に損傷が無いか確認してください。 万が一、破損を発見した場合は使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロマート Wサスペンション スタンダードの型番WSSTSMのページです。 型番WSSTSMに関する仕様情報を記載しております。
プロマート Wサスペンション スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマート Wサスペンション スタンダード
抗菌メジャー
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
“MK-IIシリーズ”
抗菌メジャー
MAGNESIUM
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格1,4616352,426 -15,9569843,935 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
JANコード49547711511014954771070013-49547710418464954771070020-
トラスココード810-9819810-9790-810-9816810-9789-
質量(g)140.00016.000-2880.00030.000-
材質1コード:PUテープ:グラスファイバー-テープ:スチールテープ:グラスファイバーテープ:スチール
材質2ワイヤー:鉄----バネ:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました