17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20

通常単価(税別)
13,018円
税込単価
14,320円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。【商品仕様】・外径(mm):...

詳細を確認

    型番:

    WSOM-20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WSOM-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WSOM-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,018円
    ( 14,320円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースの両端金具にマグネシウムカプラーを取り付けた耐油仕様です。
    【商品仕様】
    ・外径(mm):10
    ・内径(mm):6.5
    ・全長(m):20
    ・肉厚(mm):1.75
    ・最高使用圧力(MPa):1
    ・使用流体:空気
    ・外径×内径(mm):10×6.5
    ・タイプ:スーパーカプラW26PN
    ・最高空気圧力:1MPa
    ・JANコード:4571179316842
    ・トラスココード:799-5628
    ・質量:1360g
    【材質/仕上】
    ・エラストマー、アルミマグネシウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20の型番WSOM-20のページです。 型番WSOM-20に関する仕様情報を記載しております。
    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-20
    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-10
    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-203
    WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103
    WTB エアーダスター
    WTB エアーダスターガン
    メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
    通常価格13,018円8,788円16,078円10,583円2,167円12,169円
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました