ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性) WS-9
通常単価(税別)
10,299円
税込単価
11,329円
通常出荷日:6日目

【特長】・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。【用...

詳細を確認

型番:

WS-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WS-9の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WS-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,299円
( 11,329円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。
【用途】
・金型などのラッピング加工
・精密仕上げ用
【商品仕様】
・5g入り
・水溶性
・メッシュサイズ1800
・JANコード:4526587329045
・トラスココード:523-6223
・質量:18g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)の型番WS-9のページです。 型番WS-9に関する仕様情報を記載しております。
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性)
ダイヤモンドペースト(水溶性)
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)
メーカーダイワラビンダイワラビンダイワラビンダイワラビン東京ダイヤモンド工具製作所ダイワラビン
通常価格10,299円10,299円10,299円9,424円8,505円14,994円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました