17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット リストストラップ WS-11

グット リストストラップ

通常単価(税別)
2,522円
税込単価
2,774円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・バンド幅(mm):20・バンド幅(mm):20・コ-ド長(m):1.7・JANコード:4...

詳細を確認

    型番:

    WS-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WS-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WS-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,522円
    ( 2,774円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・バンド幅(mm):20
    ・バンド幅(mm):20
    ・コ-ド長(m):1.7
    ・JANコード:4975205700375
    ・トラスココード:849-9626
    ・質量:44g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット リストストラップの型番WS-11のページです。 型番WS-11に関する仕様情報を記載しております。
    グット リストストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット リストストラップ
    リストストラップ
    アジャスタブル リストストラップ
    リストストラップ F-154
    帯電防止用リストストラップ
    リストストラップ F-155
    メーカーgoot(太洋電機産業)ケニスアズワンホーザンエクソーホーザン
    通常価格2,522円2,129円5,018円1,018円 -1,520円6,398円
    通常出荷日6日目12日目1日目〜2日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました