ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・ワークテーブルを間口連結金具を使って連結すると、長尺物の作業もできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:グリーン
・2枚セット
・トラスココード:133-8600
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,642円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,035円~