ツール用品技術窓口

ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃 WRJ-10
  • ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃

ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃

通常単価(税別)
7,963円
税込単価
8,759円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤーロープカッターWR-10/10BB用の替刃です・取付ボルトナット付です

  • 質量 (g)
    700
  • JANコード
    4981116109237
  • トラスココード
    853-3651
  • 材質1
    刃部:特殊鋼

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番:

WRJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・ワイヤーロープカッターWR-10とWR-10BB用の替刃です。
・JANコード:4981116109237
・トラスココード:853-3651
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・刃部:特殊鋼
【セット内容/付属品】
・取付ボルトナット×2組

WRJ-10の仕様・寸法情報

質量(g)
700
JANコード
4981116109237
トラスココード
853-3651
材質1
刃部:特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WRJ-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,963円
( 8,759円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープカッターWR-10/10BB用の替刃です
・取付ボルトナット付です

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃の型番WRJ-10のページです。 型番WRJ-10に関する仕様情報を記載しております。
ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM ワイヤーロープカッターWR-10用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-6用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-16用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-20用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-14用替刃
ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格7,963円7,020円19,774円27,205円14,777円309,530円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目4日目
質量(g)7003001600.02700.01200.07100.0
JANコード498111610923749811161092134981116109275498111610929949811161092514981116241340
トラスココード853-3651853-3655853-3653853-3654853-3652853-3649
材質1刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました