ツール用品技術窓口

ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター WRC20-100V
  • ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター

ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター

通常単価(税別)
309,530円
税込単価
340,483円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動100V駆動のワイヤーロープカッター。・鋼心ワイヤー20mmのワイヤーを切断できます。・...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    7100.0
  • JANコード
    4981116241340
  • トラスココード
    853-3649
  • 材質1
    刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番:

WRC20-100V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WRC20-100Vの仕様・寸法情報

質量(g)
7100.0
JANコード
4981116241340
トラスココード
853-3649
材質1
刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WRC20-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,530円
( 340,483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動100V駆動のワイヤーロープカッター。
・鋼心ワイヤー20mmのワイヤーを切断できます。
・キャリーバッグ付。
【用途】
・ワイヤーロープカッター
【商品仕様】
・鋼心ワイヤー径(mm):20
・ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター
・JANコード:4981116241340
・トラスココード:853-3649
・質量:7.1kg
【材質/仕上】
・刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。
【セット内容/付属品】
・ワイヤーロープカッター:RC-450×1
・肩掛けベルト
・キャリーボックス

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッターの型番WRC20-100Vのページです。 型番WRC20-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM 電動油圧式ワイヤーロープカッター
ARM ワイヤーロープカッターWR-6用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-16用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-14用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-20用替刃
ワイヤーロープカッター RC-200
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格309,530円7,020円19,774円14,777円27,205円2,780円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目2日目
質量(g)7100.03001600.01200.02700.0300
JANコード498111624134049811161092134981116109275498111610925149811161092994981116111070
トラスココード853-3649853-3655853-3653853-3652853-3654246-5699
材質1刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました