17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wスリング スリング径:10mm
  • Wスリング スリング径:10mm

Wスリング スリング径:10mm

通常単価(税別)
1,582円~3,616円
税込単価
1,740円~3,978円
通常出荷日:7日目

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。・一本ずつビ...

詳細を確認
  • スリング径(mm)
    10
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)
    1.557
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4941107101015
560.0
815-7481
1個
2
4941107101022
890.0
815-7483
10個
3
4941107101039
1220.0
815-7485
10個
4
4941107101046
1560.0
815-7487
10個
5
4941107101053
1890.0
815-7488
10個
6
4941107101060
2220.0
815-7489
10個
1.5
4941107110154
730.0
815-7482
10個
2.5
4941107110253
1060.0
815-7484
10個
3.5
4941107110352
1390.0
815-7486
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,582円
( 1,740円 )
7日目
2,216円
( 2,438円 )
7日目
2,509円
( 2,760円 )
7日目
2,839円
( 3,123円 )
7日目
3,170円
( 3,487円 )
7日目
3,616円
( 3,978円 )
7日目
2,069円
( 2,276円 )
7日目
2,344円
( 2,578円 )
7日目
2,656円
( 2,922円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wスリング スリング径:10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wスリング スリング径:10mm
Wスリング スリング径:6mm
Wスリング スリング径:12mm
Wスリング スリング径:16mm
Wスリング スリング径:8mm
Wスリング スリング径:14mm
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格1,582円-1,333円 -2,491円 -3,340円 -1,508円 -2,656円 -
通常出荷日7日目4日目〜1日目〜7日目7日目7日目
スリング径(mm)1061216814
安全使用荷重2本垂直吊り(t)1.557-2.2413.979-3.051
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト