ツール用品技術窓口

ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプ WR-10BB
  • ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプ

ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプ

通常単価(税別)
41,362円
税込単価
45,498円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの直径10mmまで切断可能です。・ワイヤー先端がバラ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    540
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    Φ10
  • 切断能力:ステンレスワイヤ (mm)
    Φ10
  • 質量 (g)
    5000.0
  • JANコード
    4981116109114
  • トラスココード
    853-3644
  • 材質1
    刃部:特殊鋼
  • 適合替刃
    WRJ-10
  • 材質2
    パイプハンドル:スチール

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番:

WR-10BB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR-10BBの仕様・寸法情報

全長(mm)
540
切断能力:ワイヤ(mm)
Φ10
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
Φ10
質量(g)
5000.0
JANコード
4981116109114
トラスココード
853-3644
材質1
刃部:特殊鋼
適合替刃
WRJ-10
材質2
パイプハンドル:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-10BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,362円
( 45,498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの直径10mmまで切断可能です。
・ワイヤー先端がバラけません。
・台付で安定して大量作業が可能です。
【材質】
・刃部:特殊鋼
・パイプハンドル:スチール

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 切断能力以上の線材は切らないでください。 ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプの型番WR-10BBのページです。 型番WR-10BBに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプ
ワイヤーロープカッター RC-200
TRAD ワイヤーロープカッター
倍力ワイヤカッター PWC
ワイヤーカッター W-D88
ワイヤーカッター N-16
メーカーアーム産業アーム産業TRADMCCコーポレーションKEIBAホーザン
通常価格41,362円2,780円2,097円6,906円5,958円3,244円
通常出荷日4日目2日目5日目1日目1日目2日目
全長(mm)540195190213193200
切断能力:ワイヤ(mm)Φ10Φ446φ55
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)Φ10Φ4(焼き入れ無し):4、(焼き入れ有り):25Φ5.05
質量(g)5000.0300280310255335
JANコード49811161091144981116111070----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました