17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリーピークス くちプラ ウォーターポンププライヤー 250mm WPP-250KP

スリーピークス くちプラ ウォーターポンププライヤー 250mm

通常単価(税別)
4,291円
税込単価
4,720円
通常出荷日:4日目

【特長】・くわえ部は特殊樹脂製の為、キズを付けにくい。・3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。【...

詳細を確認

    型番:

    WPP-250KP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WPP-250KPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WPP-250KP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,291円
    ( 4,720円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・くわえ部は特殊樹脂製の為、キズを付けにくい。
    ・3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。
    【用途】
    ・水まわり作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):252
    ・六角ねじ使用範囲(mm):10~41
    ・パイプ径使用範囲(mm):Φ6~43
    ・JANコード:4960225400046
    ・トラスココード:852-0776
    ・質量:365g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーピークス くちプラ ウォーターポンププライヤー 250mmの型番WPP-250KPのページです。 型番WPP-250KPに関する仕様情報を記載しております。
    スリーピークス くちプラ ウォーターポンププライヤー 250mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーピークス くちプラ ウォーターポンププライヤー 250mm
    スリーピークス ダイヤ型ウォーターポンププライヤー 250mm
    47mm/250mm ウォーターポンププライヤー
    2" /250mm ウォーターポンププライヤー
    47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)
    46mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研エスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,291円4,224円2,643円6,148円2,576円2,983円
    通常出荷日4日目4日目3日目1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました