17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーピークス ダイヤ型ウォーターポンププライヤー 250mm WPP-250DG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリーピークス ダイヤ型ウォーターポンププライヤー 250mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WPP-250DG

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ダイヤ型タイプ。
・3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。
・指をはさみにくいストッパー付。
【用途】
・水まわり作業
【商品仕様】
・全長(mm):252
・全長:250mm
・使用範囲(mm)六角ねじ:10~41
・使用範囲(mm)パイプ径:φ6~43
・JANコード:4960225400039
・トラスココード:852-0774
・質量:390g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト