17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ツーリングパネルワゴン油受け WP-OT

OS ツーリングパネルワゴン油受け

通常単価(税別)
9,697
税込単価
10,667
通常出荷日:6日目

【特長】・ツーリングパネルワゴン用オプションです。・ツーリングパネルワゴンのベース又は引出しボックスの...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-4174
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    スチール製

型番:

WP-OT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-OTの仕様・寸法情報

トラスココード
136-4174
質量(g)
3700.0
材質1
スチール製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-OT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,697
( 10,667 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリングパネルワゴン用オプションです。
・ツーリングパネルワゴンのベース又は引出しボックスの上に置いて下さい。油が溜まりましたら、簡単に取り外して頂けますので便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS ツーリングパネルワゴン油受けの型番WP-OTのページです。 型番WP-OTに関する仕様情報を記載しております。
OS ツーリングパネルワゴン油受けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS ツーリングパネルワゴン油受け
ワークワゴン用フラット棚(ブラック)
ツーリングパネルワゴン(引出し付)
ツーリングワゴン(ブラック)
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)
ドリルトレー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格9,6979,357108,92363,445 -52,669 -1,368
通常出荷日6日目11日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード136-4174634-5766----
質量(g)3700.0400062000.03600036000-
材質1スチール製スチール製本体:スチール●ホルダー:ポリプロピレン樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ウレタンツーリングホルダー:ポリプロピレン樹脂製本体:スチール●ホルダー:ポリプロピレン樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました