17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ウォーターポンププライヤー強力 WPL300H

HIT ウォーターポンププライヤー強力

通常単価(税別)
4,775円
税込単価
5,253円
通常出荷日:6日目

【特長】・すべりにくい口開き調整機構です。【用途】・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。【...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    58
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • JANコード
    4953830103181
  • トラスココード
    814-5257
  • 全長 (mm)
    300
  • 重量 (g)
    570
  • 強力/標準
    強力
  • 本体材質
    特殊工具鋼

型番:

WPL300H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPL300Hの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
58
口開調節(段)
5
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
JANコード
4953830103181
トラスココード
814-5257
全長(mm)
300
重量(g)
570
強力/標準
強力
本体材質
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPL300H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,775円
( 5,253円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくい口開き調整機構です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。
【商品仕様】
・最大口開き(mm):58
・全長(mm):300
・調整(段階):5
・JANコード:4953830103181
・トラスココード:814-5257
・単品単位数量:1丁
・質量:0.57kg
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT ウォーターポンププライヤー強力の型番WPL300Hのページです。 型番WPL300Hに関する仕様情報を記載しております。
HIT ウォーターポンププライヤー強力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT ウォーターポンププライヤー強力
HIT ウォーターポンプガスプライヤー
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
WPプライヤー DV付き
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NA
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
メーカーヒットヒットトップ工業SK-11ロブテックス五十嵐プライヤ
通常価格4,775円3,366円-1,343円3,507円2,756円
通常出荷日6日目6日目お見積り3日目2日目5日目
口の開き(mm)584371474347
口開調節(段)5511565
グリップありありありなしありなし
先端ドライバー形状なしなしありありなしあり
JANコード49538301031814953830102177----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました