ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 排水処理パット低タイプ180mm

シブヤ 排水処理パット低タイプ180mm WPL180
通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:4日目

【特長】・湿式穴あけ時に発生する汚水飛散やたれ流しを防ぎます。・TS-252用としてパット高の高いタイ...

詳細を確認

型番:

WPL180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPL180の仕様・寸法情報

JANコード
00423489
トラスココード
852-2726
質量(g)
750.0
材質1
ボディ:ゴム
材質2
ホース接続部:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WPL180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿式穴あけ時に発生する汚水飛散やたれ流しを防ぎます。
・TS-252用としてパット高の高いタイプもあります。
【用途】
・ダイモドリル排水処理用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・180mm(7インチ)まで対応可能
・使用可能機種:TS-162、182
・JANコード:00423489
・トラスココード:852-2726
・質量:0.75kg
【材質/仕上】
・ボディ:ゴム
・ホース接続部:スチール

商品担当おすすめ

  • シブヤ 給水タンク P-14STO 画像

    シブヤ

    シブヤ 給水タンク P-14STO

    【特長】近くに水道のない現場での穴あけに使用します。加圧式です。

  • バキュームセット V-300 画像

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    【特長】真空吸着固定用ポンプです。ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。

  • ドライビット 「かん太君2」 画像

    シブヤ

    ドライビット 「かん太君2」

    【特長】新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。エアダクト採用で、空気圧を逃がし、作業効率がUPします。センターピンがワンタッチで着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 排水処理パット低タイプ180mmの型番WPL180のページです。 型番WPL180に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 排水処理パット低タイプ180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 排水処理パット低タイプ180mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ160mm
シブヤ TS-252押え金具10インチ用
シブヤ 排水処理パットWCR-180
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格10,873円10,873円13,360円10,873円26,142円15,900円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード00423489004234650042349600423472-00474900
トラスココード852-2726852-2724852-2727852-2725-852-2722
質量(g)750.0450.0850.0600.0-480.0
材質1ボディ:ゴムボディ:ゴムボディ:ゴムボディ:ゴム-プラスチック
材質2ホース接続部:スチールホース接続部:スチールホース接続部:スチールホース接続部:スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました