17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
自己融着絶縁テープ
エスコ
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
MCC ウオーターポンププライヤデラックス WPD-250

MCC ウオーターポンププライヤデラックス

通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円
通常出荷日:6日目

【特長】・強力な締付け・5段階調節・グリップ付【用途】・ガス、水道、エアーなどの配管【商品仕様】・くわ...

詳細を確認
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    あり
  • トラスココード
    811-2785
  • 重量 (g)
    350

型番:

WPD-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPD-250の仕様・寸法情報

口開調節(段)
5
グリップ
あり
トラスココード
811-2785
重量(g)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPD-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010円
( 4,411円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な締付け
・5段階調節
・グリップ付
【用途】
・ガス、水道、エアーなどの配管
【商品仕様】
・くわえられる加工物:45mm
・MCC ウオーターポンププライヤデラックス
・JANコード:4989065108622
・トラスココード:811-2785
・質量:350g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ウオーターポンププライヤデラックスの型番WPD-250のページです。 型番WPD-250に関する仕様情報を記載しております。
MCC ウオーターポンププライヤデラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ウオーターポンププライヤデラックス
ハイブリッドポンプラ UU4150
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
HIT ウォーターポンププライヤー強力
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
ウォーターポンププライヤー 8905-250
メーカーMCCコーポレーションロブテックストップ工業ヒットクニペックスクニペックス
通常価格4,010円3,177円4,135円4,775円14,016円8,684円
通常出荷日6日目2日目1日目6日目3日目6日目
口開調節(段)5695195
グリップありありありありありあり
トラスココード811-2785-----
重量(g)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました