ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
WPC-R03
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・差替式デジタルトルクレンチのヘッド交換用ラチェットヘッドです。
・差込角9.5ミリ用です。
【用途】
・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):60.0
・差込部寸法(mm):9×12
・JANコード:4989530609289
・トラスココード:838-4916
・質量:152g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼