17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド12ミリ WPC-B12

スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド12ミリ

通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:6日目

【特長】・差替式デジタルトルクレンチのヘッド交換用メガネヘッドです。【用途】・正確、高精度なトルクでの...

詳細を確認

    型番:

    WPC-B12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WPC-B12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WPC-B12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,963円
    ( 2,159円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差替式デジタルトルクレンチのヘッド交換用メガネヘッドです。
    【用途】
    ・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):44.0
    ・対辺寸法 (mm):12
    ・差込部寸法(mm):9×12
    ・JANコード:4989530609500
    ・トラスココード:838-4906
    ・質量:52g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド12ミリの型番WPC-B12のページです。 型番WPC-B12に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド12ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド12ミリ
    スエカゲ 差替用ヘッド スパナヘッド12ミリ
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド10ミリ
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド16ミリ
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド8ミリ
    スエカゲ 差替用ヘッド メガネヘッド14ミリ
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格1,963円2,375円1,963円2,078円1,963円1,963円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました