17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
  • 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円
通常出荷日:6日目

【特長】・目づまりしにくいです。【用途】・木工・象牙・プラスチックの精密切削に。

  • 軸径(mm)
    2.4
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    ハイス鋼

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

最小発注数量
852-1836
1個
852-1837
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
6日目
994円
( 1,093円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまりしにくいです。
【用途】
・木工・象牙・プラスチックの精密切削に。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
ウッドカーバー用ロータリーヘッド
カーバイトカッター
盆栽専用高級刃物
ウットカーバ刃物
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格994円12,174円7,727円4,074円 -1,360円1,467円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
軸径(mm)2.4-6.356.0--
質量(g)1.000320.000--10.00011.000
材質1ハイス鋼特殊アルミ合金製カーバイト(超鋼)安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト