17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウッディラック WOR-8308 クリア WOR-8308-CL
  • ウッディラック WOR-8308 クリア

ウッディラック WOR-8308 クリア

通常単価(税別)
8,665
税込単価
9,532
通常出荷日:4日目

【特長】・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • JANコード
    4905009349319
  • トラスココード
    817-8855
  • 質量(g)
    9190.0

型番:

WOR-8308-CL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WOR-8308-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
JANコード
4905009349319
トラスココード
817-8855
質量(g)
9190.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WOR-8308-CL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,665
( 9,532 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます
【商品仕様】
・ウッディラックWOR-8308クリア
・JANコード:4905009349319
・トラスココード:817-8855
・質量:9.19kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッディラック WOR-8308 クリアの型番WOR-8308-CLのページです。 型番WOR-8308-CLに関する仕様情報を記載しております。
ウッディラック WOR-8308 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッディラック WOR-8308 クリア
IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル
ワイドチェスト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8,6656,80115,0463,0582,7605,290
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプラックラックラック---
JANコード490500934931949050093492894905009430352---
トラスココード817-8855817-8848817-8861---
質量(g)9190.07930.016000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました