ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
【商品仕様】
・ウッディラックWOR-5318クリア
・JANコード:4905009430338
・トラスココード:512-1612
・質量:13.5kg

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):3,811円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):536円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

光
ステンレスメッシュパネル
3.3通常価格(税別):2,586円~