17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ウッディラック WOR-5315 クリア

通常単価(税別)
11,506円
税込単価
12,657円
通常出荷日:4日目

【特長】・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パー...

詳細を確認

    型番:

    WOR-5315-CL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 耐荷重(約):全体80kg、棚板1枚あたり20kg
    • 棚板サイズ(約):550×350mm
    • 可動棚板:4枚

      【主要材質】
      天然木(ラッカー塗装)、スチール(エポキシ粉体塗装)

    規格表

    型番カラーケース容量(L)サイズ(約 mm)
    WOR-5315クリア55.55853501,470

    WOR-5315-CLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WOR-5315-CL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,506円
    ( 12,657円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。

    【商品仕様】
    ・ウッディラックWOR-5315クリア
    ・JANコード:4905009349302
    ・トラスココード:512-1591
    ・質量:11.12kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IRIS ウッディラック WOR-5315 クリアの型番WOR-5315-CLのページです。 型番WOR-5315-CLに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ウッディラック WOR-5315 クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ウッディラック WOR-5315 クリア
    IRIS ウッディラック WOR-3312 クリア
    IRIS ウッディラック WOR-5318 クリア
    IRIS 木製フロアケース
    オフィスチェストHG HG-301KN
    オフィスチェストHG HG-301KA
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格11,506円8,763円15,070円27,915円4,897円6,397円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました