ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
【特長】
・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
【商品仕様】
・ウッディラックWOR-3308クリア
・JANコード:4905009430253
・トラスココード:514-1184
・質量:6.4kg

アイリスオーヤマ
IRIS ウッディラック WOR-5315 クリア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内田洋行
仕切り・トレーになるキャリーボックス
0通常価格(税別):5,166円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

トラスコ中山
連結金具(軽量タイプ)
0通常価格(税別):1,617円

ミスミ
軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
4.7通常価格(税別):2,780円~