17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WN型コンテナ
  • WN型コンテナ

WN型コンテナ

通常単価(税別)
2,227円~7,181円
税込単価
2,450円~7,899円
通常出荷日:6日目~19日目

【商品仕様】・WN型コンテナです。・材質:ポリプロピレン(PP)・容量、用途に合わせてお選びください。

  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

WN型コンテナ 製品特長・仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用カード差し(別売)

色詳細

最小発注数量
ブルー
3.7
4979182350493
136-4764
475.0
短手面WNHS差込
-
500個
ブルー
9.3
4979182350509
106-0443
908.0
短手面WNH差込
-
500個
ブルー
20.6
4979182350516
106-0453
1610.0
短手面WNH差込
-
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,227円
( 2,450円 )
19日目
4,467円
( 4,914円 )
6日目
7,181円
( 7,899円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・WN型コンテナです。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量、用途に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WN型コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WN型コンテナ
TP型コンテナ
N型コンテナ
S型コンテナ 青
S型コンテナ用仕切板
K型コンテナ(取手付)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格2,227円-1,579円 -1,682円 -6,550円 -1,019円 -3,880円 -
通常出荷日6日目〜4日目〜6日目〜19日目5日目4日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)●金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト