ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L WM-10
通常単価(税別)
8,346
税込単価
9,181
通常出荷日:4日目

【特長】・自立式です。・シート両面厚手ラミネート加工・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。・袋口に4...

詳細を確認

型番:

WM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,346
( 9,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式です。
・シート両面厚手ラミネート加工
・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
・袋口に4箇所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
【用途】
・廃材・クズ等の収集袋、収納・保管袋等
【商品仕様】
・縦(mm):500×500×500
・容量(L):120
・タイプ:メッシュ
・目合(mm):2
・JANコード:4903599081039
・トラスココード:113-7096
・質量:970g
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・ベルト:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120Lの型番WM-10のページです。 型番WM-10に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L
120L ダストボックス
ダストカート エコ袋付
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
ダストカート エコ袋(黒)付
メーカーユタカメイクユタカメイクエスコエスコテラモトエスコ
通常価格8,34610,5396,4806,692 -85,7156,787 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト