17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kg

通常単価(税別)
27,817円
税込単価
30,599円
通常出荷日:2日目

【特長】・ツーリングワゴン用の追加棚板です。(ホルダー付)【用途】・棚板寸法:W750×D500(mm...

詳細を確認

    型番:

    WLT-7H40-IV
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WLT-7H40-IVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WLT-7H40-IV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,817円
    ( 30,599円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツーリングワゴン用の追加棚板です。(ホルダー付)
    【用途】
    ・棚板寸法:W750×D500(mm)用
    ・ホルダー番手:BT-40、NT-40
    ・ホルダー個数:24個
    【商品仕様】
    ・工場。
    ・オフィス。
    ・トラスココード:131-8166
    ・質量:7kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(ホルダー除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kgの型番WLT-7H40-IVのページです。 型番WLT-7H40-IVに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)7kg
    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)9kg
    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)10kg
    ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)6.4kg
    フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板
    フェニックスワゴン用三方棚板
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格27,817円23,728円27,817円25,486円11,814円 -7,769円 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました