17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ WL-AD-2002-A

漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ

  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    796-0425
  • 材質1
    ABS樹脂(ケース本体)
  • 検知箇所数
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~45
  • JANコード
    4548623572215
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    35
  • 検知方式
    1点プラグイン

ご注意

  • ブザー警報はありません。
  • 別途DINレール取付けタイプ丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)が必要です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ブザー警報はありません。 別途DINレール取付けタイプ丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)が必要です。

型番:

WL-AD-2002-A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:WL-AD-2002-A>
・幅×奥行×高さ:35×90×90mm
・適用センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS-1R、PS-2
・適合ソケット:丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)
・外部出力:漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)
・電源(V):AC100VまたはAC200V
・検知箇所数:1
・使用温度範囲(℃):-15~45
 

WL-AD-2002-Aの仕様・寸法情報

質量(g)
180.000
トラスココード
796-0425
材質1
ABS樹脂(ケース本体)
検知箇所数
1
使用温度範囲(℃)
-15~45
JANコード
4548623572215
奥行(mm)
90
高さ(mm)
90
幅(mm)
35
検知方式
1点プラグイン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
WL-AD-2002-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,252円
( 28,877円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプ
・用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます(センサーのみでは漏水検知できません)
・布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
・漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます
・集合盤内に、必要な検知数分の検知器を設置して使用します
・小型であるため、集合盤内へコンパクトに設置できます
・センサーの種類やセンサーの設置場所に応じて、最適な感度に調整することができます
・電源はAC100Vまたは200Vで使用できます
・センサー電圧は9Vの弱勢回路で形成されていますので、安全です
・センサー断線警報機能がついています
・接点信号(c接点)が取り出せます
・B-5P-EMを除く全てのスリーエム製漏水センサーに対応します
【用途】
・給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
・適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)

ご注意

  • ブザー警報はありません。
  • 別途DINレール取付けタイプ丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)が必要です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ブザー警報はありません。 別途DINレール取付けタイプ丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漏水検知システム(検知器) プラグインタイプの型番WL-AD-2002-Aのページです。 型番WL-AD-2002-Aに関する仕様情報を記載しております。
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ
漏水検知システム(検知器) マンション用
漏水検知システム(検知器) WR-NA
漏水検知システム(位置検知型)親機
漏水検知システム(位置検知型)子機
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格26,252円46,274円58,627円656,590円11,542円3,585円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目14日目1日目
質量(g)180.000300.000260.0002000.0001650.000
トラスココード796-0425796-0468796-0506796-0492796-0476795-9001
材質1ABS樹脂(ケース本体)スチロール樹脂(プレート)ABS樹脂(ケース本体)鋼板(ケース本体)ABS樹脂(ケース本体)硬質塩化ビニール
検知箇所数111---
使用温度範囲(℃)-15~45-15~45-15~45-15~45-15~45-
よく一緒に購入される商品

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト