ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミニモ メガネルーペ

ミニモ メガネルーペ WL920
  • ミニモ メガネルーペ
通常単価(税別)
8,365
税込単価
9,202
通常出荷日:8日目

【特長】・両手が自由に使え、細かい作業に適しています。・電子機器・精密機器などの対象物が拡大して見える...

詳細を確認

型番:

WL920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL920の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
2.3
ライト有無
スケール有無
JANコード
4560128901437
質量(g)
400.000
トラスココード
848-1872
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WL920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365
( 9,202 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が自由に使え、細かい作業に適しています。
・電子機器・精密機器などの対象物が拡大して見えるため、検査・修理などの精密作業を集中してスムーズに行えます。
・倍率2.3倍の光学レンズが標準装着されています。
・マジックテープにより、頭にぴったりフィットします。
【商品仕様】
・メガネルーペ
・JANコード:4560128901437
・トラスココード:848-1872
・質量:400g
【セット内容/付属品】
・標準装着レンズ(WL-920-2)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メガネルーペの型番WL920のページです。 型番WL920に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メガネルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メガネルーペ
メガネルーペ SLシリーズ
双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)
双眼メガネルーペ交換レンズ
メガネ型ルーペ SL-100シリーズ
双眼メガネルーペ(クリップタイプ)
メーカーミニターアズワントラスコ中山池田レンズ工業エンジニア池田レンズ工業
通常価格8,3652,050 -6,655 -1,812 -2,809 -3,285 -
通常出荷日8日目9日目1日目〜7日目4日目〜1日目〜
商品タイプヘッドルーペ-ヘッドルーペアクセサリー-ヘッドルーペ
倍率(倍)2.3-----
ライト有無---
スケール有無---
JANコード4560128901437-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト